Україна - Українська

Philips Pacific LED Gen5 Value

Міцний світильник із оптимальною продуктивністю протягом усього терміну служби для водонепроникного освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Pacific LED Gen5 Value — це інноваційний і найкращий у своєму класі світлодіодний водонепроникний світильник, відзначений за оптимальну продуктивність. Він відповідає високим вимогам сучасних підприємств і промисловості зі складними умовами. Це дуже міцний, компактний і надійний світильник із відмінною якістю світла. Завдяки високому ступеню механічного захисту (IK08), захисту від води та пилу (IP66) у поєднанні з підтвердженою стійкістю до хімічного впливу Pacific LED Gen5 Value здатен чудово витримувати суворі умови автомобільної, харчової та важкої промисловості. Але цей водонепроникний світильник також добре працює в паркінгах і складах. Отже, він має кілька варіантів оптики та широкий діапазон світловіддачі. Світильники Pacific LED Gen5 Value забезпечують чудову якість світла без артефактів і однорідне світло — це забезпечує більшу гнучкість у плануванні оптимізованої схеми освітлення. Вони також розроблені за принципом замкнутого циклу — це означає, що ці повністю придатні до використання світильники можна модернізувати, щоби подовжити їхній загальний життєвий цикл. Ці світильники відрізняються швидким і простим установленням, що полегшує здійснення проводки та різних варіантів підключення і монтажу. Крім того, вони забезпечують енергоефективність і простоту обслуговування — з мінімальними збоями в роботі у вимогливих сферах застосування. Відкрийте для себе лінійку Pacific LED Gen5 Value. Надійні світильники з оптимальними характеристиками для водонепроникного освітлення.

Переваги

  • Компактне, міцне й надійне рішення, що забезпечує тривалий термін служби.

  • Широкий спектр промислового застосування (харчове виробництво, важка та хімічна промисловість, автомобілебудування, криті автостоянки та складські приміщення)

Характеристики

  • Енергоефективний, з тривалим терміном служби: до 140 лм/Вт і термін служби до 50 000 годин (L80).

  • Надійна та компактна архітектура продукту, високий ступінь захисту від води та пилу (IP66) і високий ступінь механічного захисту (IK08).

Застосування

  • Кухонні приміщення
  • Криті автостоянки
  • Виробництво
  • Склади/розподільчі центри

Попередження та безпека

  • З часом ультрафіолетове випромінювання зруйнує матеріал, що призведе до втрати водонепроникності й класу захисту IP66.

  • Не встановлюйте світильник у місцях, де він піддаватиметься дії прямого сонячного світла

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value uk_UA pdf 669.4 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.6 MB

Вигляд

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB