Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08, ELB3h

WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200

Опис виробу

Waterproof, L1200 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910925868273
Повний код замовлення: 871951462338500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925868273 uk_UA pdf 407.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Pacific LED gen5 Value Emergency Lighting, installation instruction pdf 1.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925868273_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925868273_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200 IES
Файли Revit
WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200 910925868273 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200 LDT