Україна - Українська

Philips CoreLine Wall-mounted

Монтуйте розумніше, завершуйте швидше. Оберіть надійність і ефективність, яких вистачить надовго

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Настінні рішення CoreLine відповідають обіцянці CoreLine щодо інноваційних, простих у встановленні та високоякісних світильників. Ці круглі накладні світильники підходять як для стельового, так і для настінного монтажу та легко встановлюються в зонах руху, таких як коридори, передпокої та сходові клітки. Сучасний, непомітний дизайн у поєднанні з однорідним розподілом світла гарантує, що цей світильник гармонійно впишеться в архітектуру більшості будівель. Комплексні функції забезпечують до трьох пакетів світлового потоку та три варіанти колірної температури в одному світильнику. Монтажники можуть легко встановити світильник відповідно до потреб застосування на місці. А завдяки вставним роз'ємам, встановлення CoreLine WL140V відбувається швидко та просто. Ця лінійка включає світильники Interact Ready з інтегрованим бездротовим зв'язком, готові до використання зі шлюзами Interact, датчиками та програмним забезпеченням.

Переваги

  • Забезпечує правильні налаштування освітлення для різних застосувань

  • Проста установка завдяки вставним роз'ємам та можливості наскрізної проводки

Характеристики

  • Висока ефективність до 140 лм/Вт

  • Три пакети світлового потоку та три колірні температури для різноманітних застосувань

Застосування

  • Офіси
  • Муніципальні будівлі
  • Криті автостоянки
  • Коридори
  • Марші
  • Зовнішнє освітлення безпеки

Попередження та безпека

  • Для зовнішнього використання; лише для настінного монтажу, усі кабелі мають проходити всередині приміщення на відстань до 10 метрів

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet CoreLine Wall-mounted uk_UA pdf 238.3 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.5 MB

Вигляд

Family-Photographs-CoreLine Wall-mounted
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Відео
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB

Програмні модулі

Family-IES-CoreLine Wall-mounted
Кілька об‘єктів - Software Plugins