Україна - Українська

Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Затухання на основі датчика, MDU2, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Стеля, Настінні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Програмований датчик руху та освітлення, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 3 полюси, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 911401873787
Повний код замовлення: 872110330714999

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401873787 uk_UA pdf 1.7 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401873787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401873787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH IES
Файли Revit
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH 911401873787 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH LDT