Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Стеля, Настінні, Драйвер, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 3 полюси, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.