Україна - Українська

Philips CoreLine Fastset, накладний монтаж

Монтуйте ефективніше, завершуйте швидше. Оберіть надійність і ефективність, яких вистачить надовго

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips CoreLine FastSet — це енергоефективна світлодіодна 1:1 заміна для звичайних накладних світильників для внутрішнього використання. З ідентичними пакетами люмену до флуоресцентного освітлення немає потреби робити нові розрахунки освітлення для проєктів модернізації — завдяки універсальному дизайну ви можете перемикатися між корельованими колірними температурами (CCT) і пакетом люмену в одному світильнику, щоб відповідати вашим потребам. Монтаж цих світлодіодних світильників накладного типу також швидкий і гнучкий завдяки вибору простого наскрізного проводження або введення кабелю з боку чи ззаду світильника. Це означає, що внутрішні накладні світильники CoreLine FastSet легко встановлюються як самостійні пристрої: безпосередньо на поверхню або за допомогою кронштейнів. Ви також можете створити лінію світла завдяки прямим торцевим кришкам і монтажу торець до торця. Також легко з'єднати їх з іншими світильниками CoreLine Fastset, щоб створити гармонійні лінії світла. Якщо це потрібно, також доступні аксесуари для адаптації світильників CoreLine для підвісного кріплення. Як і слід очікувати від Philips, безпека закладена в кожному світильнику CoreLine FastSet. IP44 та IK06 не лише мають рейтинги захисту від випадкових ударів, а й спеціальні фіксатори на кришці світильника запобігають її падінню. Доступні опції Interact Ready для систем розумного освітлення. Отже, з накладними світильниками CoreLine FastSet ви отримуєте ідеальне рішення для зон з великим потоком людей, таких як коридори та сходові клітини.

Переваги

  • Ретрофітна заміна на енергоефективні світлодіодні світильники

  • Все в одному: можливість вибору з чотирьох пакетів світлового потоку (від 1700 лм до 6000 лм) та двох температур кольору (3000K, 4000K) в одному світильнику

Характеристики

  • До 154 лм/Вт

  • Світловий потік, ідентичний флуоресцентним світильникам (2400–6000 лм)

Застосування

  • Офіси
  • Криті автостоянки
  • Навчальні заклади
  • Медичні заклади
  • Навчальні заклади

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, накладний монтаж uk_UA pdf 847.5 kB
Інструкції зі встановлення
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Вигляд

Family-Photographs-CoreLine Fastset, накладний монтаж
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Відео
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Програмні модулі

Family-IES-CoreLine Fastset, накладний монтаж
Кілька об‘єктів - Software Plugins