Україна - Українська

Philips СпортКонтроль

Надійне, але просте рішення для спортивних приміщень

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

SportControl – це повноцінне сімейство світлодіодних світильників, призначених для освітлення спортивних споруд у приміщеннях. Продукти цього сімейства можна монтувати на поверхні або підвішувати, вони доступні в 3 різних розмірах і забезпечують широкий діапазон світлового потоку. Крім того, SportControl має кілька оптичних комбінацій, що дозволяє повністю оптимізувати дизайн освітлення відповідно до вимог застосування. Ці світильники завжди оснащені драйвером DALI, що дозволяє підключати світильники до системи керування освітленням, що ще більше розширює можливості енергозбереження. Продукти сімейства Sportcontrol пройшли випробування на стійкість до ударів м’ячем і отримали відповідний сертифікат, що робить їх найкращим вибором для критих спортивних залів.

Переваги

  • Сімейство продуктів SportControl пропонує різноманітний асортимент світлових і оптичних опцій для оптимізації схем освітлення для спортивних приміщень.

  • Спеціальні оптичні комбінації для підвищення ефективності застосування.

Характеристики

  • Ефективність до 177 лм/Вт

  • Різні варіанти потоку та оптики

Застосування

  • Арени та спортивні стадіони
  • Криті спортивні зали
  • Критий спортзал

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet СпортКонтроль uk_UA pdf 453.6 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 855.1 kB

Вигляд

Family-Photographs-СпортКонтроль
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-СпортКонтроль
Кілька об‘єктів - Software Plugins