Philips СпортКонтроль, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 35° матовий, Білий, BP
BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR
Опис виробу
Indoor sports luminaire, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 35° матовий, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Освітлення, стійке до ударів м'ячем, Клас безпеки I, 2 вставних з’єднувача на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Гарантійний період
- 5 років