Україна - Українська

Philips СпортКонтроль, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Широкий промінь, Білий, BP

BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08

Опис виробу

Indoor sports luminaire, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Освітлення, стійке до ударів м'ячем, Клас безпеки I, 2 вставних з’єднувача на 5 полюсів

Код замовлення: 910505103772
Повний код замовлення: 872016961800800

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103772 uk_UA pdf 271.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103772_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103772_EU
Кілька об‘єктів - Visuals