Philips Накладний світильник CoreLine 4-го покоління

Встановлюйте розумніше, завершуйте швидше. Оберіть надійність і ефективність, яких вистачить надовго

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Представляємо накладні світильники Philips CoreLine четвертого покоління – сімейство високоякісних та інноваційних світильників, розроблених для енергоефективного та тривалого освітлення вашого дому чи офісу. Завдяки більшому світловому потоці до 6800 лм, підвищеній ефективності до 160 лм/Вт та довшим термінам служби L90@50K год/L80@100K год, наша лінійка CoreLine забезпечує яскраве та тривале освітлення. Наші світильники для поверхневого монтажу оснащені штекерами постійного струму у всіх версіях, упаковкою від однієї коробки до 4-в-1 та упаковкою без пластику, що робить їх екологічно чистими та економічно ефективними. Наші накладні світильники CoreLine 4-го покоління оснащені такими самими зеленими з’єднувачами для швидкого монтажу, що й панелі CoreLine, і сумісні з роз’ємами Wieland GSTi3 та GST/5. Оновіть своє освітлення вже сьогодні за допомогою накладного світильника Philips CoreLine четвертого покоління – високоякісного та інноваційного рішення, яке відповідає обіцянкам Philips щодо енергоефективного та довговічного освітлення.

Переваги

  • Енергоефективність: завдяки нашій найсучаснішій світлодіодній технології накладні світильники CoreLine 4-го покоління є екологічно чистими й економічно ефективними, що допомагає вам заощаджувати гроші на рахунках за електроенергію, водночас зменшуючи викиди парникових газів.

  • Яскравий та ефективний: завдяки більшій світловій потужності до 6800 лм, накладні світильники CoreLine четвертого покоління забезпечують яскраве та ефективне освітлення вашого дому чи офісу.

Характеристики

  • Потужні світлові потоки: до 6800 лм (замінюють 2 звичайні джерела світла по 58 Вт) для яскравого й ефективного освітлення

  • Підвищена ефективність: до 160 лм/Вт для енергозберігаючого та екологічно чистого освітлення

Застосування

  • Офіси
  • Медичні заклади
  • Навчальні заклади

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Накладний світильник CoreLine 4-го покоління uk_UA pdf 663.8 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 272.9 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 8.2 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 8.1 MB

Вигляд

Family-Photographs-Накладний світильник CoreLine 4-го покоління
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Відео
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB

Програмні модулі

Family-IES-Накладний світильник CoreLine 4-го покоління
Кілька об‘єктів - Software Plugins