Philips Накладний світильник CoreLine 4-го покоління, 27.5 W, 1570x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC

Опис виробу

1570x200 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Поверхні, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Мікропризматична лінза, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 3-полюсний, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401842787
Повний код замовлення: 872016976432399

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC txt 8.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401842787 uk_UA pdf 529.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401842787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401842787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC IES
Файли Revit
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC 911401842787 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB