Опис виробу
1200x200 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Поверхні, Блок живлення з інтерфейсом DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Мікропризматична лінза, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Кабель на 5 полюси без штекера, Вставний з’єднувач на 5 полюсів