Philips CoreLine Fastset, накладний монтаж, All-in, 43.5 W, 25.5 W, L1440 mm, 3700 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
Опис виробу
L1440 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, сумісний із постійним струмом, для центрального аварійного освітлення (інтегрований), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 6000 lm, 43.5 W, 25.5 W, 145 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Матово-білий, Матово-білий, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 1-фазна, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років