Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend 2-го покоління: висока продуктивність, розширений контроль

Вироби

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
910505102445
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
910505102446
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
910505102447
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
910505102448
RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO
RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO
910505102455
RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO
RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO
910505102456
RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO
RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO
910505102458
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO
910505102469

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Офіси шукають високоефективне освітлення, яке підвищує продуктивність, комфорт, благополуччя та екологічність. Дуже популярними є рішення типу "поверхня світла", адже вони забезпечують найкраще освітлення з точки зору якості, функціональності й можливості підключення. Один із прикладів — повна лінійка тонких світильників Philips SlimBlend Gen2, що сприяють гарному самопочуттю й відповідають принципам циркулярної економіки. Світильники SlimBlend Gen2 пропонують найсучаснішу ефективність і чудову якість світла (CRI>90) з функціями оновлення та ремонту, які обіцяють тривалий термін служби. Завдяки придатності до вторинної переробки ці світильники допомагають ефективно дбати про циркулярну економіку й здоров’я довкілля. Але саме завдяки високоякісному освітленню світильники SlimBlend Gen2 дійсно виділяються. Спеціальна оптика Micro Hexagonal Optics (MXO) забезпечує комфорт без засліплення, наповнюючи однорідне світло блискітками й створюючи живу світлову поверхню як гармонійну частину інтер’єру з урахуванням усіх вимог до офісного освітлення. SlimBlend Gen 2 — це мінімалістичне рішення з чудовими специфікаціями освітлення в поєднанні з найкращим у своєму класі підключенням за допомогою Interact Pro — і все це завдяки екологічному підходу до високоефективного офісного освітлення.

Переваги

  • Високоефективний світлодіодний світильник з вибором варіантів монтажу (врізний, підвісний, поверхневий)

  • Зручний, без відблисків, підходить для офісу

Характеристики

  • Найкраща в своєму класі ефективність до 140 лм/Вт підтримує дизайн екологічних будівель і критерії субсидії на енергозбереження

  • CRI90 з регулюванням білого

Застосування

  • Офіси
  • Медичні заклади
  • Навчальні заклади

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 uk_UA pdf 1.3 MB
Інструкції зі встановлення
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Вигляд

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-SlimBlend Gen2
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB