Україна - Українська

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5

Опис виробу

Сталь, Білий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Текстурований, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels

Код замовлення: 910505102446
Повний код замовлення: 872016901465700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5 txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102446 uk_UA pdf 308.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102446_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102446_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5 IES
Файли Revit
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5 910505102446 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5 ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5 LDT