Philips StoreFlow

StoreFlow: нова концепція висококонтрастного освітлення проходів

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лінійку Philips StoreFlow розроблено для забезпечення оптимального світлового ефекту для освітлення полиць або проходів, щоб роздрібні продавці могли створити привабливу атмосферу в магазині. Органічний природний дизайн світильника легко вписується в середовище магазину, а непряма оптика PerfectAccent запобігає засліпленню і підтримує високоенергоефективне освітлення. Освітлення полиць StoreFlow виготовлено з біопластику та забезпечує легке обслуговування світлодіодів, драйвера та оптики, що забезпечує низький викид парникових газів в атмосферу та відповідає вимогам до виробів замкнутого циклу. Це висококонтрастне освітлення доступне з одноточковою головкою (ST761T), яка ідеально підходить для периферійних зон магазину, або у вигляді двоточкової головки (ST762T), яка чудово підходить для освітлення проходів.

Переваги

  • Оптимальний світловий ефект для полиць і проходів: вироби на рівні очей виділяються, а решта полиці рівномірно освітлена без зайвого світла на підлозі

  • Не відволікає увагу покупців завдяки непрямій оптиці PerfectAccent, яка зменшує засліплення

Характеристики

  • Обертання на 340° і нахил +/- 15° (з індикацією кута) для ідеального, постійного регулювання світла

  • Варіанти з одинарною або подвійною головкою точкового світильника для освітлення периферійних зон магазину, а також загальних проходів у центрі магазину

Застосування

  • Міні-маркети
  • Супермаркети та гіпермаркети
  • Крамниці великого формату

Попередження та безпека

  • Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача.

  • Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet StoreFlow uk_UA pdf 919.5 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Вигляд

Family-Photographs-StoreFlow
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-StoreFlow
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB