Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Асиметричний кут променю, Чорний

ST761T 49S/PW940 DIA BK

Опис виробу

Track flood (single), Алюміній, Чорний, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Асиметричний кут променю, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102521
Повний код замовлення: 872016901159500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102521 uk_UA pdf 428.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102521_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102521_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA BK LDT