Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Подвійна асиметрична оптика, Чорний

ST762T 39S/840 PSU BK

Опис виробу

Track flood (double), Алюміній, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Подвійна асиметрична оптика, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102529
Повний код замовлення: 872016901167000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
2 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102529 uk_UA pdf 322.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102529_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT