Вироби
Інформація щодо групи продуктів
Опис
StoreSet Evo поєднує в собі тонкий, сучасний дизайн та рівномірний розподіл світла з широким асортиментом оптики OptiSuit для задоволення потреб різних застосувань. Ця система відповідає нашим суворим критеріям «Освітлення для циркулярності», створюючи приємну атмосферу в магазині та водночас сприяючи досягненню ваших цілей сталого розвитку. StoreSet Evo можна використовувати в широкому спектрі застосувань у роздрібній торгівлі: його можна легко підключити до силових шин, магістральної мережі Maxos Fusion або вбудованих стель.
Переваги
Привабливий зовнішній вигляд та відчуття: тонкий та сучасний дизайн StoreSet evo непомітно вписується в інтер'єр вашого магазину.
Легкість встановлення: точкове центральне підвішування на рейці з можливістю обертання забезпечує повну гнучкість під час встановлення, переміщення та обслуговування світильників.
Характеристики
Тонкий та сучасний дизайн бездоганно вписується в інтер'єри магазину
Видатна якість світла з найкращою в своєму класі ефективністю
Застосування
Попередження та безпека
Тент та оптичні поверхні слід очищати лише безворсовою тканиною без використання миючих засобів. Під час технічного обслуговування виріб необхідно вимкнути та дати йому охолонути.