Опис виробу
Track panel, 575x196 mm, Пластик, Чорний, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові