Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Прозорий, Білий, VLC
SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH
Опис виробу
Maxos fusion panel, 575x196 mm, Пластик, Білий, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, Технологія обміну даними через видиме світло, 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 7 полюсів
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років