Philips Essential SmartBright LED Downlight

Менше клопоту, більше заощаджень

Вироби

DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU
DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU
929002671502
DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU
DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU
929002671602
DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU
DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU
929002674102
DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125
DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125
929003279217
DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150
DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150
929003279817
DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150
DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150
929003280017
DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175
DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175
929003280117
DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175
DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175
929003280317

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Essential SmartBright G2 — це світлодіодний світильник з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що володіє високою ефективністю, гарною якістю та надійністю. Він пропонує кілька конфігурацій зі світлосилою 300–2000 лм для заміни звичайних світильників. Його можна використовувати для торгових центрів, роздрібних крамниць, житлових й офісних приміщень. Це ідеальне сімейство виробів для розповсюдження на ринку торгівлі.

Переваги

  • Надійність і безпека: відповідає національним і міжнародним нормам

  • Енергозбереження: висока ефективність системи з меншим енергоспоживанням

Характеристики

  • Довговічна лампа: 20–30 тис. годин (L70B50 за 25 °C)

  • Ефективність системи: до 85 лм/Вт

Застосування

  • Крамниці
  • Офіси
  • Житлові будинки

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Essential SmartBright LED Downlight uk_UA pdf 320.1 kB

Вигляд

Family-Photographs-Essential SmartBright LED Downlight
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Essential SmartBright LED Downlight
Кілька об‘єктів - Software Plugins