Philips Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 600 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002671602
Повний код замовлення: 871951435167700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Технології освітлення
LED
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002671602 uk_UA pdf 280.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002671602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002671602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU ies 646 B