Philips Essential SmartBright LED Downlight, 10.5 W, 850 lm, 3000 K, Кут променя 110°, Білий

DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125

Опис виробу

Пластик, Білий, Блок живлення, 850 lm, 10.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (X=, 0.4377;Y=, 0.4055) 5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 929003279217
Повний код замовлення: 871869977977100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Цикл перемикання
10 000
Гарантійний період
1 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003279217 uk_UA pdf 576.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003279217_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003279217_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125 ies 2.8 kB