Україна - Українська

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow

Потужні стримані точкові світильники з акцентом на екологічність

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Завдяки колінчастому світильнику LuxSpace Accent Performance Elbow, роздрібні торговці та оператори будівель можуть насолоджуватися високою якістю світла та провідною на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent у вишуканому та нейтральному дизайні виробу. Потужний та непомітний світильник LuxSpace Accent поєднує високий світловий потік у компактному форм-факторі. Проектування та встановлення прості завдяки невеликим вбудованим розмірам. Обслуговування та модернізація оптики відбувається швидко та не потребує інструментів. Крім того, точкові світильники LuxSpace Accent Performance Elbow сертифіковані як вироби замкнутого циклу й пропонують численні системні інтеграції та варіанти регулювання яскравості, включно з дротовими та бездротовими моделями. У LuxSpace Accent Performance Elbow можна обертати точковий рефлектор і регулювати нахил від стелі, щоб ви могли скерувати світло в потрібному напрямку. Для подовження строку зберігання та кращого візуального представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів. Перегляньте наші сторінки каталогів «Мода» та «Їжа», щоб дізнатися більше про PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost та Champagne.

Переваги

  • Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки оптиці PerfectAccent

  • Найкраща в своєму класі ефективність щодо зменшення рівня парникових газів та економії споживання енергії

Характеристики

  • RS782B пропонує високий максимальний світловий потік (6000 лм) у дуже компактному корпусі з обмеженими вбудованими розмірами.

  • Доступний із високоефективними відбивачами PerfectAccent

Застосування

  • Міні-маркети
  • Супермаркети та гіпермаркети
  • Офісні приміщення і зони відпочинку

Попередження та безпека

  • Всі фотометричні дані розраховуються без урахування додаткового переднього скла. Потік слід зменшити на 3,5% при використанні переднього скла

  • Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance Elbow uk_UA pdf 841.8 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance Elbow
Кілька об‘єктів

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ELBOW RPO RS782B Ref 910771146524.pdf pdf 741.9 kB