Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Чорний, IP20
RS782B 39S/930 PSU-E WB BK
Опис виробу
Recessed, D155 mm, Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років