Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Опис виробу

Recessed, D155 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101641
Повний код замовлення: 871869997955300

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101641 uk_UA pdf 440.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101641_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101641_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT