Україна - Українська

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2: Акцентний світильник для роздрібної торгівлі, який можна обслуговувати, модернізувати та знімати.

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Завдяки GreenSpace Accent Elbow Gen2 роздрібні торговці та оператори будівель можуть насолоджуватися високою якістю світла та провідною на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent у доступному та екологічному акцентному світильнику. Обслуговування й модернізація драйвера, світлодіодів і оптики є прості та потребують лише стандартних інструментів. Завдяки цьому GreenSpace Accent Elbow Gen2 може підтримувати кругову установку освітлення. Висувна та поворотна точкова головка світильника забезпечує спрямоване світло туди, куди потрібно. Окрім варіантів дімування, доступні різні варіанти системної інтеграції, включаючи дротові та бездротові. Доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів, що забезпечують подовження терміну зберігання, краще візуальне представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів. Перегляньте наші сторінки каталогів «Мода» та «Їжа», щоб дізнатися більше про наші схеми PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost і Champagne.

Переваги

  • Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки оптиці PerfectAccent

  • Збільште термін служби виробу завдяки легкому обслуговуванню та модернізації

Характеристики

  • Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів

  • Оснащений найсучаснішою рефлекторною оптикою PerfectAccent

Застосування

  • Супермаркети та гіпермаркети
  • Велика роздрібна торгівля
  • Торгові центри

Попередження та безпека

  • Всі фотометричні дані розраховуються без урахування додаткового переднього скла. При використанні переднього скла потік слід зменшити на 3,5%.

  • Очищення оптики слід проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендуємо використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити сухою серветкою з мікрофібри.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Elbow Gen2 uk_UA pdf 355.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Elbow-Gen2-RS352B-Ref-910771147556 pdf 1.5 MB