Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH
Опис виробу
Recessed, D150 mm, Алюмінієвий, Білий, Одношарове порошкове покриття, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси, TP(a) diffuser flammability class
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 2 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років