Україна - Українська

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS352B 27S/830 PSU-E WB WH

Опис виробу

Recessed, D150 mm, Алюмінієвий, Білий, Одношарове порошкове покриття, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси, TP(a) diffuser flammability class

Код замовлення: 910505102761
Повний код замовлення: 872016958819600

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
2 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102761 uk_UA pdf 338.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102761_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102761_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Файли Revit
RS352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102761 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT