Philips Lineer yalıtımsız sabit çıkış aralığı ve Endüstriyel uygulamalar
Esneklik ve bağlanabilirlikte önde
Ürünler
| Ürün | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 35W 0.08-0.35A 220V 21 230V25340700 | 35 | 220 | 350 | LEDSet/Resistor | Sabit | ||
XITANIUM 60W 0.08-0.35A 300V 21 230V25389600 | 60 | 300 | 350 | LEDSet/Resistor | Sabit | ||
Xitanium 60W 0.15-0.5A 220V 21 230V25393300 | 60 | 220 | 500 | LEDSet/Resistor | Sabit | ||
Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V 21 230V25395700 | 90 | 220 | 700 | LEDSet/Resistor | Sabit |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips Xitanium izolasyonsuz sürücüler doğrusal iç mekan sistemleri için idealdir. Bu sürücüler, Sabit tek çıkış akımlı ve DipSwitch aracılığıyla manuel olarak ayarlanabilen çoklu sabit çıkış akımlı olmak üzere iki versiyonda sunulmaktadır. Hem yüksek hem de düşük frekanslar için maksimum %4 düşük dalgalı çıkış akımı ve düşük bekleme modu özellikleri ile donatılmışlardır.
Avantajlar
Düşük çıkış akımı dalgalanması, güvenlik sistemleri, cep telefonları, web kameraları ve barkod tarayıcıları ile herhangi bir girişimi önler.
Bu sürücüler geniş yelpazede özellikler sunarak tasarım kolaylığı sağlıyor ve onay sürecini basitleştiriyor.
Özellikler
Daha yüksek verimlilik
Çalışma pencereleri - Çıkış akımı Simpleset (NFC) üzerinden veya sürücü dışındaki harici bir dirençle (LEDset) veya Dipswitch üzerinden ayarlanabilir.
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Tasarım, imalat ve montaj süreçlerinde dikkate alınması gereken güvenlik uyarıları ve montaj talimatları.
Şebeke voltajı bağlıyken sürücüye bakım yapmayın; buna LED modülünün bağlanması veya çıkarılması da dahildir.