Philips Lineer, izoleli TD (Dokunmatik ve DALI)

Bu sürücüler genel aydınlatma uygulamaları için uygundur. Bu sürücüler yüksek verimlilik, iyi ışık kalitesi ve tam esneklikle uzun kullanım ömrü sunar.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Ürünler

Ürün Karşılaştır
32
46
700
DipSwitch
DALI
TD
48
46
1050
DipSwitch
DALI
TD

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Xitanium yalıtılmış sürücüler profesyonel düşük voltajlı (LV) doğrusal ofis sistemleri için idealdir. Yalıtılmış sürücülerin DALI dim edilebilir ve programlanabilir, 1-10 V dim edilebilir, sabit çıkışlı ve tek akımlı sürümleri mevcuttur. Bu ürünler tasarım kolaylığı sunar ve onay sürecini kolaylaştırır. DALI sürücüleri ve yeni sabit çıkışlı sürücüler, SimpleSet teknolojisine, yüksek ve düşük frekanslar için %4'lük düşük çıkış akımı dalgalanmasına ve düşük bekleme özelliklerine sahiptir. Düşük çıkış akımı dalgalanması, güvenlik, cep telefonu veya web kameraları ve tarayıcılar ile hiçbir etkileşim olmamasını sağlar.

Avantajlar

  • Düşük çıkış akımı dalgalanması, güvenlik sistemleri, cep telefonları, web kameraları veya barkod tarayıcıları ile herhangi bir girişimi önler.

  • Bu sürücüler geniş yelpazede özellikler sunarak tasarım kolaylığı sağlıyor ve onay sürecini basitleştiriyor.

Özellikler

  • Eksiksiz ürün yelpazesi: DALI dim edilebilir ve programlanabilir, dim edilemez, 1-10 V dim edilebilir ve tek akımlıdır.

  • DALI sürücülerini MultiOne yazılımıyla veya SimpleSet aracılığıyla kablosuz olarak esnek biçimde programlama

Uygulamalar

  • OFİS
  • Perakende
  • Okul
  • Kapalı Otopark alanları

Uyarı ve Güvenlik

  • Tasarım, imalat ve montaj süreçlerinde güvenlik uyarıları ve montaj talimatları dikkate alınmalıdır.

  • Canlı parçalara dokunmaktan kaçının.

İndirmeler