Philips Lineer, izole olmayan TD (Dokunmatik ve Dali)

Bu sürücüler yüksek voltajlı profesyonel aydınlatma uygulamaları için uygundur ve yüksek verimlilik, iyi ışık kalitesi, uzun kullanım ömrü ve tam esneklik sunar.

Ürünler

Ürün Karşılaştır
30-50 W
200-250 V
250-500 mA
DALI
Non-isolated
50-70 W
200-250 V
250-500 mA
DALI
Non-isolated

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Xitanium izolasyonsuz sürücüler doğrusal iç mekan sistemleri için idealdir. Bu sürücüler Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V ve DALI kontrol arayüzünde mevcuttur. Çıkış akımı konfigürasyon yoluyla veya harici bir LEDset direnci aracılığıyla ayarlanabilir. Bu sürücüler, hem yüksek hem de düşük frekanslar için %4'e kadar düşük çıkış akımı dalgalanmasına ve düşük bekleme modu özelliklerine sahiptir.

Avantajlar

  • Düşük çıkış akımı dalgalanması, güvenlik sistemleri, cep telefonları, web kameraları veya barkod tarayıcıları ile herhangi bir girişimi önler.

  • Bu sürücüler, tasarım kolaylığı sağlayan ve onay sürecini basitleştiren geniş bir özellik yelpazesi sunmaktadır.

Özellikler

  • DALI ve SimpleSet arayüzü üzerinden yapılandırılabilir işletim pencereleri (AOC)

  • Ayarlanabilir Işık Çıkışı (ALO)

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Sağlık
  • Eğitim
  • Kapalı otopark alanları
  • Perakende: süpermarketler ve alışveriş merkezleri
  • Endüstriyel Yüksek Tavan Aydınlatması

Uyarı ve Güvenlik

  • Tasarım, üretim ve kurulum süreçlerinde güvenlik uyarıları ve kurulum talimatları dikkate alınmalıdır.

  • Canlı parçalara dokunmaktan kaçının.

İndirmeler