Ürünler
| Ürün | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi 1800W 220-400V DMX19009200 | 600 | 500 | 2100 | DMX | IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips aydınlatmanın spor aydınlatması alanındaki benzersiz deneyiminden yararlanılarak geliştirilen 1800 W Philips sürücü, üst düzey yayıncılık gereksinimlerini karşılamak ve en yüksek ışık kalitesini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu özellikleriyle spor etkinlikleri, amatör spor alanları, geniş alan aydınlatmaları ve diğer açık hava etkinlikleri için ideal bir tercihtir. Gelişmiş ve sağlam teknoloji ile tasarlanan bu sürücü, benzersiz performans ve verimlilik sağlar. 2 versiyonu mevcuttur: D4i ve DMX. Çok yönlüdür, 3 bağımsız programlanabilir kanala, geniş giriş voltaj aralığına ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilen çıkış akımı seçeneklerine sahiptir. D4i versiyonu, kablosuz bağlantı ve sensör uyumlu teknolojisiyle geleceğe hazırdır (isteğe bağlı Zhaga soket seçeneğiyle). Bu, diğer sistemler ve sensörlerle kolayca entegre edilebileceği anlamına geliyor. Yüksek güvenilirlik ya da kolay kurulum arıyorsanız Philips Xitanium High Power 1800W sürücü sizin için mükemmel bir tercihtir.
Avantajlar
Kapanma sonrası parlama yapmaz
Düşük ağırlığı, kablolama alanı, uzun kablo mesafesi desteği ve sahil koşullarına dayanıklılığı sayesinde kolayca kurulabilir ve entegre edilebilir.
Özellikler
Yapılandırılabilir çalışma pencerelerine sahip 3 x 600W bağımsız kanal (3 x DT6, AOC)
Süper ağır çekim için %1'den az titreşimsizlik faktörü