Philips Xitanium LED Xtreme sürücüleri - LP (Hafif Programlanabilir)

Uç LED uygulamaları için güvenilir, yüksek performanslı teknoloji

Aydınlatma armatürünüzü özelleştirmek için şimdi yapılandır düğmesini kullanın veya aşağıda önceden yapılandırılmış ürünlerden birini seçin.

Ürünler

Ürün Karşılaştır
150
283
700
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

LITE programlanabilir Philips Xitanium Xtreme LED sürücüleri, özenle seçilmiş bir özellik seti ve yüksek kaliteli performans sunmak için değer tasarımlıdır ve bu sayede birçok dış mekan uygulaması için tercih edilir. Portföy, sistem ayarı ve LED verim yükseltmeleri için hazırlık yoluyla LED aydınlatma tasarımlarında farklılaşma sağlayan özelleştirilebilir bir çalışma penceresi ile yüksek esneklik sunar. Ayarları değiştirip okumanın hızlı ve kablosuz bir yolu olan entegre SimpleSet özelliğiyle programlanabilir sürücülerin yapılandırması hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik ile çoklu dim etme ve düşük bakım maliyetleri ile nihai sağlamlık ve enerji tasarrufu

  • Çoğu yaygın uygulamada dengeli yapılandırılabilir özellik seti

Özellikler

  • SimpleSet, kablosuz yapılandırma arayüzü

  • Entegre DynaDimmer veya DynaDimmer LITE ile otonom dim etme

Uygulamalar

  • Dış Mekan
  • Endüstri

İndirmeler