Philips Xitanium LED Xtreme sürücüler – FP (Tam Programlanabilir)

Uç LED uygulamaları için güvenilir, yüksek performanslı teknoloji

Aydınlatma armatürünüzü özelleştirmek için şimdi yapılandır düğmesini kullanın veya aşağıda önceden yapılandırılmış ürünlerden birini seçin.

Ürünler

Ürün Karşılaştır
75
150
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 adımlı
Kodlanmış Şebeke
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 adımlı
Kodlanmış Şebeke
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 adımlı
Kodlanmış Şebeke
IP20 | Finger-protected

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Xitanium tamamen programlanabilir Xtreme LED sürücülerimiz, en yüksek performansı, güvenilirliği ve yapılandırma imkanlarını sunacak şekilde tasarlanmıştır. Portföy, en yeni LED teknolojileriyle enerji kullanımını daha da azaltmak için uzaktan dim etme protokolleri olarak ikisini de tek başına sunar. Etkinliği kanıtlanmış Xtreme teknolojisi son derece uzun bir süre boyunca maksimum sağlamlık ve koruma sağlar. Bu sürücüler dış mekan ve endüstri gibi zorlu uygulamalar için tercih edilen seçenektir. Bu sürücülerin konfigürasyonu hem evrensel DALI üzerinden hem de ayarların güvenilir, hızlı ve kolay değiştirilmesi ve okunması için en son teknoloji olan SimpleSet ile yapılabilir.

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik ile çoklu dim etme ve düşük bakım maliyetleri ile nihai sağlamlık ve enerji tasarrufu

  • Bağlantılı aydınlatma sistemleri için tasarlanmış tamamen programlanabilir LED sürücüleri

Özellikler

  • Yüksek ani akım koruması (CM/DM)

  • Birden fazla kontrol arayüzü: DALI, AmpDim, 1 basamaklı ve 3 basamaklı LineSwitch

Uygulamalar

  • Dış Mekan
  • Endüstri

İndirmeler