Philips Xitanium LED Sürücüler - EP (Temel Programlanabilir) LV IP67

Güvenilir ve esnek

Ürünler

Ürün Karşılaştır
100
50
3400
Sabit
IP67 | Dust penetration-protected, watertight

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips Xitanium Essential Programlanabilir (Xi EP) LV IP67 LED Sürücüler dış mekan uygulamaları için tasarlanmıştır ve maksimum güvenilirlik ve esneklik sunar. Önemli özelliklerden biri de yeni e-set aracını kullanarak çıkış akımını ayarlayabilme yeteneğidir. Bu araç, sürücüyü açmaya veya herhangi bir ek yazılım kullanmaya gerek kalmadan yapılandırmanın basit ve hızlı bir yolunu sağlar. LV düşük voltaj çıkışını ifade eder ve tüm EP LV sürücüleri SELV sertifikalıdır, bu da kullanımlarında güvenliği garanti eder.

Avantajlar

  • • İşçilik maliyetinden ve zamandan tasarruf etmek için çıkış akımı/voltajının güvenilir ve tekrarlanabilir ayarlanması

  • • Tasarımı kolaydır ve SKU'ları azaltır

Özellikler

  • • NFC teknolojisine dayalı e-set aracıyla dijital ve basit Ayarlanabilir Çıkış Akımı (AOC)

  • • WideLine serisi giriş voltajı aralığı: 100-277 Vac

Uygulamalar

  • Dış Mekan Yol Aydınlatması

İndirmeler