Philips MASTER LED tüp, Şebeke/DC Beslemeli

En iyi performans ve sürdürülebilirlik için

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Yeni Şebeke/DC Beslemeli Philips MASTER LED tüp, hem genel aydınlatma hem de acil durum aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış çığır açan bir üründür. Mevcut armatür muhafazasını değiştirmeye gerek duymadan, tüm aydınlatma sisteminizi hızlı ve kolay bir şekilde tek seferde yükseltmenizi sağlar. Günlük normal çalışma sırasında ve beklenmedik elektrik kesintilerinde güvenebileceğiniz yüksek kaliteli ve güvenilir aydınlatma. 75.000 saate kadar kullanım ömrü ve 185lm/W verimliliği ile çözüm, aynı zamanda uzun ömürlü ve enerji tasarrufludur.

Avantajlar

  • Hem genel aydınlatma hem de acil aydınlatma için çözüm sunan mutlak performans

  • Düşük enerji tüketimi ve uzun kullanım ömrü ile benzersiz tasarruf

Özellikler

  • Genel aydınlatma ve acil durum aydınlatması için uygun 2'si 1 arada çözüm

  • Hem merkezi hem de dağıtık sistemler için acil durum aydınlatmasına hazır

Uygulamalar

  • Ofisler, okullar, sağlık hizmetleri; otopark, depo, sanayi; kamusal alanlar
  • Genel aydınlatma ve acil durum aydınlatması

Uyarı ve Güvenlik

  • Kurulum, ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak kalifiye profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Değiştirilen armatür, geçerli acil aydınlatma standartlarına uygun olacaktır. Lütfen kurulum öncesi, sırasında ve sonrasında uygun risk değerlendirmelerini yapmak için verilen kontrol listesini kullanın.

  • Lütfen uyumlu bir acil aydınlatma batarya kiti (önerimiz EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN: 8719514881136) ve safeguard modülünün (EAN: 8721103152213) de kullanılacağını unutmayın; bu bileşenler yalnızca merkezi olmayan sistemlerde kullanılmalıdır.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER LED tüp, Şebeke/DC Beslemeli tr_TR pdf 273.3 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTER LED tüp, Şebeke/DC Beslemeli
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-MASTER LED tüp, Şebeke/DC Beslemeli
Birden fazla varlık - Software Plugins