Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke/DC, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, ELR/EL-DC
MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5
Ürün Açıklaması
MASTER, LEDtube, T5, Şebeke/DC, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)
Özellikler
- Kapak Tabanı
- G5
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Nominal kullanım ömrü
- 60.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDtube
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 5 yıl