Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke/DC, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke/DC, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 11518800
Tam sipariş kodu: 872110311518800

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004307302 pdf 68.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004307302 tr_TR pdf 632.5 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 pdf 2.8 MB
Kurulum talimatları
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Kurulum talimatları
Installation Guide pdf 6.2 MB
Kurulum talimatları
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929004307302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004307302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 ldt 5.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307302 pdf 1.0 MB