Philips MASTER, LEDtube, T8, Şebeke/DC, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, Şebeke/DC, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 11514000
Tam sipariş kodu: 872110311514000

Özellikler

Kapak Tabanı
G13
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Nominal kullanım ömrü
75.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004306702 pdf 69.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004306702 tr_TR pdf 643.6 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 pdf 2.8 MB
Kurulum talimatları
Installation Guide pdf 6.2 MB
Kurulum talimatları
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Kurulum talimatları
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929004306702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004306702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 ldt 34.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306702 pdf 1.0 MB