Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke/DC, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke/DC, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Cam, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 11516400
Tam sipariş kodu: 872110311516400

Özellikler

Kapak Tabanı
G5
Nominal kullanım ömrü
60.000 h
Anahtar Döngüsü
200.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDtube
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004307002 pdf 67.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004307002 tr_TR pdf 640.5 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 pdf 2.8 MB
Kurulum talimatları
Installation Guide pdf 6.2 MB
Kurulum talimatları
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Kurulum talimatları
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929004307002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004307002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 ldt 5.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307002 pdf 931.2 kB