Essential SmartBright G2 LED'li downlight Aydınlatma yüksek seviyede verimlilik, iyi kalite ve güvenilirlikle paranın karşılığını veren bir üründür. Geleneksel downlight aydınlatmanın yerini almak üzere, 300lm - 2000lm arasında birçok seçenek sunar. Alışveriş merkezi, perakende mağaza ve ofis için kullanılabilir. Ticari pazarda dağıtım açısından ideal bir ürün ailesidir.
Güvenilirlik ve emniyet: ulusal ve uluslararası düzenlemeleri karşılar
Enerji tasarruflu: Daha düşük enerji tüketimi ile yüksek seviyede sistem verimliliği
Uzun kullanım ömrü: 20.000 saat (L70B50@25°C)
Sistem verimliliği: 85lm/W'a kadar