Türkiye - Türkçe

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1300 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Beyaz

DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD

Ürün Açıklaması

Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1300 lm, 12 W, 108.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 34510200
Tam sipariş kodu: 871951434510200

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002673438 tr_TR pdf 305.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting Instruction pdf 581.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929002673438_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002673438_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD ies 663 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB