Ürün broşürü pdf 279.0 kB
Product-Photographs-929002671502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002671502_EU ZIP
Ürün Açıklaması
Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II
Dimension Drawing (without table) - DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU
General uniform lighting - DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU
Light Distribution Diagram - DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU