Philips Essential SmartBright LED Downlight, 15 W, 1600 lm, 6500 K, 110° ışın açısı, Beyaz

DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU

Ürün Açıklaması

Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1600 lm, 15 W, 106.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 35205600
Tam sipariş kodu: 871951435205600

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002674102 tr_TR pdf 280.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929002674102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002674102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU ies 661 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB