Philips CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof – Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için, kurulum ve bakımı kolay

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

CoreLine waterproof; CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürü özelliklerini sunar. İnce ve şık tasarımı ile serinin bilinen ve beğenilen ürün mimarisini korur. Etkili tasarımı sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır. CoreLine waterproof, karmaşık olmayan ve etkili bir aydınlatma için daha iyi geniş açılı ışık dağılımı sağlar. 18 W'tan 58 W'a kadar olan floresan lambaya sahip geleneksel su geçirmez armatürlere doğrudan bir alternatiftir ve önemli enerji tasarrufu sağlar. CoreLine waterproof serisinde entegre kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact Ready armatürler de mevcuttur ve Interact bağlı ışık sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

Avantajlar

  • Enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar.

  • Akıllı WT120C G2 ürün mimarisi sayesinde hızlı ve esnek kurulumu destekler.

Özellikler

  • Uzun ömür ve yüksek verimlilik: başlangıç düzeyine kıyasla an az %80 akı ile 50.000 saat ve 140 lm/W'a varan verimlilik

  • Mevcut seçenekler: L600/1200/1500, 8000 lm 4000K'ye kadar

Uygulamalar

  • Garajlar
  • Depolar
  • Genel aydınlatma
  • Üretim alanları

Uyarı ve Güvenlik

  • UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.

  • Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof tr_TR pdf 888.4 kB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 444.8 kB

Görseller

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
Birden fazla varlık - Visuals
Revit dosyası
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-CoreLine Waterproof
Birden fazla varlık - Software Plugins
Aile IES koleksiyonu
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB