Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Geniş ışın, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Mat, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 84046600
Tam sipariş kodu: 871829184046600

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401823580 tr_TR pdf 246.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401823580_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401823580_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 911401823580 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823580 pdf 637.8 kB