Philips CoreLine Waterproof, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200
Ürün Açıklaması
L1200 mm, Polikarbon, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl