Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 88310500
Tam sipariş kodu: 871869688310500

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 txt 4.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100072 tr_TR pdf 247.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100072_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505100072_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 910505100072 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100072 pdf 638.7 kB